DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55

Artikel-Nr.: 10.07.04.00040
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B: 20 mm
Höhe H: 15 mm
Materialtyp: 2 Komp. Schwammgummi
Dichtmaterial: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 20 °Sh
Trägerwerkstoff: Perbunan NBR
Werkstoffhärte2: 55 °Sh
DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55
Attribut Wert
B 20 mm
B1 22 mm
B2 2 mm
B3 16 mm
H 15 mm
H1 33 mm
H2 6 mm
H3 6 mm
H4 12 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3