WN-E AKUST -1...0 AC

Artikel-Nr.: 10.07.05.00012
Warneinrichtung elektronisch zur Überwachung von Vakuum-Systemen
Länge L: 82 mm
Breite B: 80 mm
Höhe H: 85 mm
Funktion: akustisch
Messbereich: -1,00 ... 0,00 bar
Spannung: 200-280V - AC
Stromart: Wechselstrom
Kabellänge: 3 m
Länge Vakuumschlauch: 1.3 m
WN-E AKUST -1...0 AC
Attribut Wert
B 80 mm
d 10,4 mm
H 85 mm
L 82 mm
L1 110,5 mm