Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Halter für Sauggreifer
Attribut | Wert |
---|---|
B | 46 mm |
B1 | 50 mm |
B3 | 32 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 13 mm |
H1 | 20,20 mm |
H2 | 4,80 mm |
L | 25 mm |
L1 | 46,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 66 g |
Produktfamilie | HT-SG |
Bestellhinweise: HT-SG 46 RA
Die Halter für Sauggreifer HT-SG werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.