HT-SG A2 E 46 RA

Art-Nr.: 10.07.06.00431

Halter für Sauggreifer

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
BauformEjektoranschluss
Breite B46 mm
VakuumanschlussG1/4"-IG
SaugeranschlussRechteckadapter
HT-SG A2 E 46 RA
Attribut Wert
B 46 mm
B1 50 mm
B3 32 mm
D 19 mm
G1 G1/4"-IG
G4 M4-IG
H 24,50 mm
H1 41,20 mm
H2 4,80 mm
L 39,30 mm
L1 72,50 mm
L2 60,80 mm
L3 1 mm
X1 28 mm
Attribut Wert
Gewicht 94 g
Produktfamilie HT-SG-E

Bestellhinweise: HT-SG A2 E 46 RA

Die Halter für Sauggreifer HT-SG E werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Befestigungssatz