HT-SG A2 22 NPT3/8-AG

Art-Nr.: 10.07.06.00453

Halter für Sauggreifer

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
Breite B22 mm
VakuumanschlussG1/4"-IG
SaugeranschlussNPT3/8-AG

Konfigurierbare Halter HT-SG

Haben Sie den passenden Halter für Ihre Anwendung noch nicht gefunden? Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Sauggreifern und Anschlüssen und konfigurieren Sie sich Ihren Halter selbst.

HT-SG A2 22 NPT3/8-AG
Attribut Wert
B 22 mm
D 19 mm
G1 G1/4"-IG
G2 NPT3/8-AG
H 24,50 mm
H1 52 mm
L 39,30 mm
L1 72,50 mm
L2 60,80 mm
LG2 15 mm
Attribut Wert
Gewicht 58,20 g
Produktfamilie HT-SG

Bestellhinweise: HT-SG A2 22 NPT3/8-AG

Die Halter für Sauggreifer HT-SG werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.