DR G1/4 18/13.5x1.5 PA

Art-Nr.: 10.07.08.00021

Dichtring

fürG1/4
Außendurchmesser D18 mm
Innendurchmesser d13,5 mm
NormteilewerkstoffPolyamid
DR G1/4 18/13.5x1.5 PA
Attribut Wert
d 13,50 mm
D 18 mm
L 1,50 mm
für G1/4
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Polyamid
Gewicht 1 g
Produktfamilie DR

Bestellhinweise: DR G1/4 18/13.5x1.5 PA

Der Dichtring DR wird im gewünschten Durchmesser geliefert.