DR G3/4 33/27x2 PA

Art-Nr.: 10.07.08.00024

Dichtring

fürG3/4
Außendurchmesser D33 mm
Innendurchmesser d27 mm
NormteilewerkstoffPolyamid
DR G3/4 33/27x2 PA
Attribut Wert
d 27 mm
D 33 mm
L 2 mm
für G3/4
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Polyamid
Gewicht 1 g
Produktfamilie DR

Bestellhinweise: DR G3/4 33/27x2 PA

Der Dichtring DR wird im gewünschten Durchmesser geliefert.