DR G1-1/4 49/42x2 PA

Art-Nr.: 10.07.08.00026

Dichtring

fürG1-1/4
Außendurchmesser D49 mm
Innendurchmesser d42 mm
NormteilewerkstoffPolyamid
DR G1-1/4 49/42x2 PA
Attribut Wert
d 42 mm
D 49 mm
L 2 mm
für G1-1/4
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Polyamid
Gewicht 1 g
Produktfamilie DR

Bestellhinweise: DR G1-1/4 49/42x2 PA

Der Dichtring DR wird im gewünschten Durchmesser geliefert.