Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dichtrahmen
Breite B | 40 mm |
Höhe H | 1 mm |
Länge L | 80 mm |
Verwendung Konstruktion | Montageprofil |
Gewicht | 3 g |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 40 mm |
d | 6,50 mm |
H | 1 mm |
L | 80 mm |
X1 | 70 mm |
Y1 | 30 mm |
Bestellhinweise: DI-RA 80x40 PPTA MO-PROF