Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dichtring EasyFix
für | M5 |
Außendurchmesser D | 8 mm |
Innendurchmesser d | 5,1 mm |
Normteilewerkstoff | Polyamid |
Typ | Easy-Fix |
Höhe H | 1,3 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 5,10 mm |
D | 8 mm |
L | 1,30 mm |
für | M5 |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Polyamid |
Gewicht | 1 g |
Produktfamilie | DR |
Bestellhinweise: DR M5 PA Easy-Fix
Der Dichtring DR wird im gewünschten Durchmesser geliefert.