DR G1/4 PA Easy-Fix

Artikel-Nr.: 10.07.08.00248
Dichtring EasyFix
für: G1/4"
Innendurchmesser d: 13.2 mm
Material: Polyamid
Außendurchmesser D: 18 mm
Typ: Easy-Fix
Höhe H: 1.8 mm
Attribut Wert
d 13,2 mm
D 18 mm
L 1,8 mm