VSL 8-6 PU

Artikel-Nr.: 10.07.09.00003
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 8 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 6 mm
Länge (max): 500 m
Material: PU
Verlegeradius (min): 45 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
Umgebungstemperatur: -20 ... 90 °C
VSL 8-6 PU
Attribut Wert
d 6 mm
D 8 mm