VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00005

Druckluftschlauch

Außendurchmesser D15 mm
Innendurchmesser d9 mm
Länge max.50 m
Material SchlauchPVC, mit Gewebe
Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Einsatztemperatur °C
VSL 15-9 PVC-G KL-TR
Attribut Wert
d 9 mm
D 15 mm
Attribut Wert
Aufbau Schlauchtyp 15-9
Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Einsatztemperatur °C
Länge max. 50 m
Gewicht/Meter 144 g/m
Gewicht/Meter 0,14 kg/m
Material Schlauch PVC, mit Gewebe
Produktfamilie VSL


Hinweis: Betriebsdruck: Bezogen auf Medien- und Umgebungstemperatur von + 20°C Min. Biegeradius: Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens im statischen Zustand Max. Länge: Bitte bei der Bestellung die Schlauchlänge angeben!

Bestellhinweise: VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Der Vakuum- / Druckluft-Schlauch VSL wird in der gewünschten Länge geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Schlauchschelle