VSL 26-19 PVC-DS

Artikel-Nr.: 10.07.09.00007
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 26 mm
Innendurchmesser d: 19 mm
Länge (max): 50 m
Material: PVC, mit Drahtspirale
Verlegeradius (min): 85 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,90 ... 5,00 bar
Umgebungstemperatur: -20 ... 70 °C
VSL 26-19 PVC-DS
Attribut Wert
d 19 mm
D 26 mm