VSL 48-38 PVC-DS

Artikel-Nr.: 10.07.09.00009
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 48 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 38 mm
Länge (max): 30 m
Material: PVC, mit Drahtspirale
Verlegeradius (min): 120 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,88 ... 7,00 bar
Umgebungstemperatur: -15 ... 65 °C
VSL 48-38 PVC-DS
Attribut Wert
d 38 mm
D 48 mm