Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D | 48 mm |
Innendurchmesser d | 40 mm |
Länge max. | 50 m |
Material Schlauch | PVC, mit PVC-Spirale |
Verlegeradius min. | 70 mm |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -0,49 ... 1,00 bar |
Einsatztemperatur | -20 ... 70 °C |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 40 mm |
D | 48 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Aufbau Schlauchtyp | 48-40 |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -0,49 ... 1,00 bar |
Einsatztemperatur | -20 ... 70 °C |
Verlegeradius min. | 70 mm |
Länge max. | 50 m |
Gewicht/Meter | 396 g/m |
Gewicht/Meter | 0,40 kg/m |
Material Schlauch | PVC, mit PVC-Spirale |
Produktfamilie | VSL |
Bestellhinweise: VSL 48-40 PVC-PS GR
Der Vakuum- / Druckluft-Schlauch VSL wird in der gewünschten Länge geliefert.
Verfügbares Zubehör: Schlauchschelle