VSL 71-60 PVC-DS

Artikel-Nr.: 10.07.09.00012
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 71 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 60 mm
Länge (max): 25 m
Material: PVC, mit Drahtspirale
Verlegeradius (min): 110 mm
Farbe: Grau
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,73 ... 1,27 bar
Umgebungstemperatur: -20 ... 70 °C
VSL 71-60 PVC-DS
Attribut Wert
d 60 mm
D 71 mm