VSL 4-2 PE

Artikel-Nr.: 10.07.09.00013
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 4 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 2 mm
Länge (max): 100 m
Material: PE
Verlegeradius (min): 20 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
Umgebungstemperatur: -30 ... 70 °C
VSL 4-2 PE
Attribut Wert
d 2 mm
D 4 mm