VSL 8-6 PE

Artikel-Nr.: 10.07.09.00015
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 8 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 6 mm
Länge (max): 100 m
Material: PE
Verlegeradius (min): 45 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
Umgebungstemperatur: -30 ... 70 °C
VSL 8-6 PE
Attribut Wert
d 6 mm
D 8 mm