VSL 18-12 PVC-DS

Artikel-Nr.: 10.07.09.00016
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 18 mm
Innendurchmesser d: 12 mm
Länge (max): 30 m
Material: PVC, mit Drahtspirale
Verlegeradius (min): 85 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,90 ... 5,00 bar
Umgebungstemperatur: -20 ... 70 °C
Attribut Wert
d 12 mm
D 18 mm