VSL 60-50 PU-DS-AS KL-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00020

Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme

Außendurchmesser D60 mm
Innendurchmesser d50 mm
Länge max.20 m
Material SchlauchPU, Drahtspirale, antistatisch
Verlegeradius min.35 mm
Druckbereich (Betriebsdruck)-0,82 ... 2,48 bar
Einsatztemperatur-40 ... 90 °C
VSL 60-50 PU-DS-AS KL-TR
Attribut Wert
d 50 mm
D 60 mm
Attribut Wert
Aufbau Schlauchtyp 60-50
Druckbereich (Betriebsdruck) -0,82 ... 2,48 bar
Einsatztemperatur -40 ... 90 °C
Verlegeradius min. 35 mm
Länge max. 20 m
Material Schlauch PU, Drahtspirale, antistatisch
Produktfamilie VSL


Hinweis: Betriebsdruck: Bezogen auf Medien- und Umgebungstemperatur von + 20°C Min. Biegeradius: Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens im statischen Zustand Max. Länge: Bitte bei der Bestellung die Schlauchlänge angeben!

Bestellhinweise: VSL 60-50 PU-DS-AS KL-TR

Der Vakuum- / Druckluft-Schlauch VSL wird in der gewünschten Länge geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Schlauchschelle