VSL 61-50 PVC-DS

Artikel-Nr.: 10.07.09.00033
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 61 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 50 mm
Länge (max): 10 m
Material: PVC, mit Drahtspirale
Verlegeradius (min): 90 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,78 ... 1,50 bar
Umgebungstemperatur: -20 ... 70 °C
VSL 61-50 PVC-DS
Attribut Wert
d 50 mm
D 61 mm