VSL 42-32 PU-DS-AS

Artikel-Nr.: 10.07.09.00036
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 42 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 32 mm
Länge (max): 20 m
Material: PU, Drahtspiral, antistat
Verlegeradius (min): 25 mm
Farbe: Transparent
Druckbereich (Betriebsdruck):
-1,00 ... 3,77 bar
Umgebungstemperatur: -40 ... 90 °C
VSL 42-32 PU-DS-AS
Attribut Wert
d 32 mm
D 42 mm