VSL 12-9 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00037

Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme

Außendurchmesser D12 mm
Innendurchmesser d9 mm
Länge max.50 m
Material SchlauchPU
Verlegeradius min.70 mm
Druckbereich (Betriebsdruck)-0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur-20 ... 90 °C
VSL 12-9 PU MI-TR
Attribut Wert
d 9 mm
D 12 mm
Attribut Wert
Aufbau Schlauchtyp 12-9
Druckbereich (Betriebsdruck) -0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur -20 ... 90 °C
Verlegeradius min. 70 mm
Länge max. 50 m
Gewicht/Meter 58 g/m
Gewicht/Meter 0,06 kg/m
Material Schlauch PU
Produktfamilie VSL


Hinweis: Betriebsdruck: Bezogen auf Medien- und Umgebungstemperatur von + 20°C Min. Biegeradius: Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens im statischen Zustand Max. Länge: Bitte bei der Bestellung die Schlauchlänge angeben!

Bestellhinweise: VSL 12-9 PU MI-TR

Der Vakuum- / Druckluft-Schlauch VSL wird in der gewünschten Länge geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Schlauchschelle