VSL 33-25 PVC-DS

Artikel-Nr.: 10.07.09.00041
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 33 mm
Innendurchmesser d: 25 mm
Länge (max): 30 m
Material: PVC, mit Drahtspirale
Verlegeradius (min): 95 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,85 ... 4,00 bar
Umgebungstemperatur: -20 ... 70 °C
VSL 33-25 PVC-DS
Attribut Wert
d 25 mm
D 33 mm