Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Druckluftschlauch
Außendurchmesser D | 12 mm |
Innendurchmesser d | 9 mm |
Länge max. | 100 m |
Material Schlauch | PE |
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Einsatztemperatur | °C |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 9 mm |
D | 12 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Aufbau Schlauchtyp | 12-9 |
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Einsatztemperatur | °C |
Länge max. | 100 m |
Gewicht/Meter | 457 g/m |
Gewicht/Meter | 0,46 kg/m |
Material Schlauch | PE |
Produktfamilie | VSL |
Bestellhinweise: VSL 12-9 PE BL
Der Vakuum- / Druckluft-Schlauch VSL wird in der gewünschten Länge geliefert.
Verfügbares Zubehör: Schlauchschelle