Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D | 49 mm |
Innendurchmesser d | 38 mm |
Länge max. | 15 m |
Material Schlauch | PU, Drahtspirale, antistatisch |
Verlegeradius min. | 104 mm |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -1,00 ... 4,47 bar |
Einsatztemperatur | -20 ... 90 °C |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 38 mm |
D | 49 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Aufbau Schlauchtyp | 49-38 |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -1,00 ... 4,47 bar |
Einsatztemperatur | -20 ... 90 °C |
Verlegeradius min. | 104 mm |
Länge max. | 15 m |
Gewicht/Meter | 790 g/m |
Gewicht/Meter | 0,79 kg/m |
Material Schlauch | PU, Drahtspirale, antistatisch |
Produktfamilie | VSL |
Bestellhinweise: VSL 49-38 PU-DS-AS TR
Der Vakuum- / Druckluft-Schlauch VSL wird in der gewünschten Länge geliefert.
Verfügbares Zubehör: Schlauchschelle