Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D | 87 mm |
Innendurchmesser d | 75 mm |
Länge max. | 15 m |
Material Schlauch | PU, Drahtspirale, antistatisch |
Verlegeradius min. | 195 mm |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -1,00 ... 2,36 bar |
Einsatztemperatur | -40 ... 90 °C |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 75 mm |
D | 87 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Aufbau Schlauchtyp | 87-75 |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -1,00 ... 2,36 bar |
Einsatztemperatur | -40 ... 90 °C |
Verlegeradius min. | 195 mm |
Länge max. | 15 m |
Gewicht/Meter | 1460 g/m |
Gewicht/Meter | 1,46 kg/m |
Material Schlauch | PU, Drahtspirale, antistatisch |
Produktfamilie | VSL |
Bestellhinweise: VSL 87-75 PU-DS-AS
Der Vakuum- / Druckluft-Schlauch VSL wird in der gewünschten Länge geliefert.
Verfügbares Zubehör: Schlauchschelle