VSL 4-2.7 PA MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00063

Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme

Außendurchmesser D4 mm
Innendurchmesser d2,7 mm
Länge max.50 m
Material SchlauchPA
Verlegeradius min.30 mm
Druckbereich (Betriebsdruck)-0,95 ... 20,00 bar
Einsatztemperatur-40 ... 90 °C
VSL 4-2.7 PA MI-TR
Attribut Wert
d 2,70 mm
D 4 mm
Attribut Wert
Aufbau Schlauchtyp 4-2.7
Druckbereich (Betriebsdruck) -0,95 ... 20,00 bar
Einsatztemperatur -40 ... 90 °C
Verlegeradius min. 30 mm
Länge max. 50 m
Gewicht/Meter 7,30 g/m
Gewicht/Meter 0,01 kg/m
Material Schlauch PA
Produktfamilie VSL


Hinweis: Betriebsdruck: Bezogen auf Medien- und Umgebungstemperatur von + 20°C Min. Biegeradius: Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens im statischen Zustand Max. Länge: Bitte bei der Bestellung die Schlauchlänge angeben!

Bestellhinweise: VSL 4-2.7 PA MI-TR

Der Vakuum- / Druckluft-Schlauch VSL wird in der gewünschten Länge geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Schlauchschelle