VSL 71-60 PU-DS

Artikel-Nr.: 10.07.09.00065
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 71 mm
Innendurchmesser d: 60 mm
Länge (max): 10 m
Material: PU, mit Drahtspirale
Verlegeradius (min): 170 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,89 ... 3,60 bar
Umgebungstemperatur: -20 ... 90 °C
VSL 71-60 PU-DS
Attribut Wert
d 60 mm
D 71 mm