VSL 60-50 HV PU-DS

Artikel-Nr.: 10.07.09.00076
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 60 mm
Innendurchmesser d: 50 mm
Länge (max): 10 m
Material: PU, mit Drahtspirale
Verlegeradius (min): 145 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,96 ... 3,20 bar
Umgebungstemperatur: -20 ... 90 °C
VSL 60-50 HV PU-DS
Attribut Wert
d 50 mm
D 60 mm