Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D | 10 mm |
Innendurchmesser d | 7 mm |
Länge max. | 50 m |
Material Schlauch | PE |
Verlegeradius min. | 60 mm |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -0,95 ... 10,00 bar |
Einsatztemperatur | -30 ... 70 °C |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 7 mm |
D | 10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Aufbau Schlauchtyp | 10-7 |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -0,95 ... 10,00 bar |
Einsatztemperatur | -30 ... 70 °C |
Verlegeradius min. | 60 mm |
Länge max. | 50 m |
Gewicht/Meter | 370 g/m |
Gewicht/Meter | 0,37 kg/m |
Material Schlauch | PE |
Produktfamilie | VSL |
Bestellhinweise: VSL 10-7 PE MI-TR
Der Vakuum- / Druckluft-Schlauch VSL wird in der gewünschten Länge geliefert.
Verfügbares Zubehör: Schlauchschelle