SSB 20-32 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00003

Schlauchschelle zur Sicherung von glatten Schlauchleitungen

Spannbereich20,0 ... 32,0 mm
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt
SSB 20-32 ST-VZ
Attribut Wert
d1 20 mm
d2 32 mm
L 9 mm
Attribut Wert
Spannbereich 20,0 ... 32,0 mm
Normteilewerkstoff Stahl
Gewicht 16 g
Produktfamilie SSB / SSD

Bestellhinweise: SSB 20-32 ST-VZ

Die Schlauchschelle SSB / SSD wird im gewünschten Durchmesser geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Abdeckkappe