DM 0.5...10 G1/2-IG

Artikel-Nr.: 10.07.11.00025
Druckminderer
Arbeitsbereich: 0,5 ... 10,0 bar
Anschluss: G1/2"-IG
mit: Manometer
Durchfluss (max): 78 m³/h
DM 0.5...10 G1/2-IG
Attribut Wert
B 64 mm
B1 96 mm
B2 32 mm
G1 G1/2"-IG
H 135,5 mm
H2 43,5 mm
L 64 mm