SXT-CL 40 AL

Art-Nr.: 10.07.13.00010

Klemme für Rohrtooling

Breite B90 mm
Länge L90 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Verwendung KonstruktionRohr 1x40
SXT-CL 40 AL
Attribut Wert
B 90 mm
d 40 mm
d2 6 mm
d3 8 mm
G1 M10-IG
H1 91 mm
H2 57 mm
L 90 mm
L3 15 mm
LG1 24 mm
X1 60 mm
Y1 60 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Gewicht 1230 g
Produktfamilie SXT

Bestellhinweise: SXT-CL 40 AL

Die Klemmstücke SXT-CL werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Rohre SXT-RT