Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Rohrklemme mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings
Attribut | Wert |
---|---|
D | 35 mm |
d | 40 mm |
d1 | 8,50 mm |
H | 66 mm |
H2 | 25 mm |
L | 49,50 mm |
L2 | 26 mm |
L3 | 22 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bauform | Weiblich |
Gewicht | 105 g |
Produktfamilie | SXT |
Bestellhinweise: SXT-CON-GB-F-D40
Die Anbindungen (verzahnt) SXT-CON-GB werden als Einzelteil geliefert.
Um eine komplette Baugruppe zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig: