SXT-ANG-GB2-F

Art-Nr.: 10.07.13.00121

Winkelstück mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings

NormteilewerkstoffAluminium
BauformWeiblich
BauformVerzahnt beidseitig
SXT-ANG-GB2-F
Attribut Wert
D 35 mm
G1 M8-IG
H 42,50 mm
H2 25 mm
L 42,50 mm
L2 25 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Gewicht 90 g
Bauform Weiblich
Produktfamilie SXT

Bestellhinweise: SXT-ANG-GB2-F

Die Winkelstücke (verzahnt) SXT-ANG werden als Einzelteil geliefert.
Um eine komplette Baugruppe zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig:

  • M-Komponente (grau) der Anbindungen SXT-CON-GB, Winkelstücke SXT-ANG oder Verlängerungen SXT-EXT
  • F-Komponente (schwarz) der Anbindungen SXT-CON-GB, Winkelstücke SXT-ANG oder Verlängerungen SXT-EXT
  • Montage-Set SXT - bestehend aus Schrauben, Unterlegscheiben und Federn