SXT-CON-GB-F-1IN

Art-Nr.: 10.07.13.00191

Rohrklemme mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings

NormteilewerkstoffAluminium
Anbindung 11 Inch
BauformWeiblich
SXT-CON-GB-F-1IN
Attribut Wert
D 35 mm
d 25,40 mm
d1 8,50 mm
H 56 mm
H2 20 mm
L 39,50 mm
L2 21 mm
L3 17 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Weiblich
Gewicht 100 g
Produktfamilie SXT

Bestellhinweise: SXT-CON-GB-F-1IN

Die Anbindungen (verzahnt) SXT-CON-GB werden als Einzelteil geliefert.
Um eine komplette Baugruppe zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig:

  • M-Komponente (grau) der Anbindungen SXT-CON-GB, Winkelstücke SXT-ANG oder Verlängerungen SXT-EXT
  • F-Komponente (schwarz) der Anbindungen SXT-CON-GB, Winkelstücke SXT-ANG oder Verlängerungen SXT-EXT
  • Montage-Set SXT - bestehend aus Schrauben, Unterlegscheiben und Federn