STVI-GE G1/8-IG 4

Artikel-Nr.: 10.08.02.00149
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/8"-IG
Schlauchaussendurchmesser: 4 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STVI-GE G1/8-IG 4
Attribut Wert
D 8,5 mm
d 4 mm
G1 G1/8"-IG
L 23,5 mm
L2 9,5 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm