STVI-GE G1/8-IG 8

Artikel-Nr.: 10.08.02.00151
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/8"-IG
Schlauchaussendurchmesser: 8 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STVI-GE G1/8-IG 8
Attribut Wert
D 14,5 mm
d 8 mm
G1 G1/8"-IG
L 29,5 mm
L2 15 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm