STVI-GE G1/4-IG 8

Artikel-Nr.: 10.08.02.00154
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde 1: G1/4"-IG
Schlauchaussendurchmesser: 8 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
STVI-GE G1/4-IG 8
Attribut Wert
d 8 mm
D 14,5 mm
G1 G1/4"-IG
L 33,5 mm
L2 15 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm