STV-W G1/8-AG 4

Art-Nr.: 10.08.02.00156

Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung

Gewinde G1G1/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser4 mm
NormteilewerkstoffMessing vernickelt
Einsatztemperatur-20 ... 80 °C
Länge L16,4 mm
STV-W G1/8-AG 4
Attribut Wert
d 4 mm
G1 G1/8"-AG
dn 3 mm
D1 8,50 mm
H 10,70 mm
H1 15,70 mm
L 16,40 mm
L1 27,10 mm
LG1 5,70 mm
SW1 13 mm
SW3 10 mm
Attribut Wert
Aufbau Schlauchtyp Schlauch D = 4 d = 2
Aufbau Schlauchtyp 4-2
Normteilewerkstoff Messing vernickelt
Druckbereich (Betriebsdruck) -0,95 ... 15,00 bar
Einsatztemperatur -20 ... 80 °C
Gewicht 17 g
Produktfamilie STV

Bestellhinweise: STV-W G1/8-AG 4

Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.