STV-W G1/8-AG 6

Art-Nr.: 10.08.02.00158

Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung

Gewinde G1G1/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser6 mm
NormteilewerkstoffMessing vernickelt
Einsatztemperatur-20 ... 80 °C
Länge L20,1 mm
STV-W G1/8-AG 6
Attribut Wert
d 6 mm
G1 G1/8"-AG
dn 4,10 mm
D1 11,30 mm
H 12,80 mm
H1 19,90 mm
L 20,10 mm
L1 27,10 mm
LG1 5,70 mm
SW1 13 mm
SW3 14 mm
Attribut Wert
Aufbau Schlauchtyp Schlauch D = 6 d = 4
Aufbau Schlauchtyp 6-4
Normteilewerkstoff Messing vernickelt
Druckbereich (Betriebsdruck) -0,95 ... 15,00 bar
Einsatztemperatur -20 ... 80 °C
Gewicht 30 g
Produktfamilie STV

Bestellhinweise: STV-W G1/8-AG 6

Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.