STV-W G1/4-AG 6

Artikel-Nr.: 10.08.02.00159
Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung
Gewinde 1: G1/4"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Material: Messing vernickelt
STV-W G1/4-AG 6
Attribut Wert
d 6 mm
dn 4,1 mm
D1 11,3 mm
G1 G1/4"-AG
H 13,5 mm
H1 20,4 mm
L 20,2 mm
L1 29,4 mm
LG1 7,5 mm
SW1 17 mm
SW2 14 mm