STV-W G1/4-AG 8

Artikel-Nr.: 10.08.02.00161
Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung
Gewinde G1: G1/4"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 8 mm
Material: Messing vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-W G1/4-AG 8
Attribut Wert
d 8 mm
dn 6,5 mm
D1 14,6 mm
G1 G1/4"-AG
H 14,8 mm
H1 22,7 mm
L 24 mm
L1 33,2 mm
LG1 7,5 mm
SW1 17 mm
SW3 16 mm