STV-W G3/8-AG 12

Art-Nr.: 10.08.02.00163

Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung

Gewinde G1G3/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser12 mm
NormteilewerkstoffMessing vernickelt
Einsatztemperatur-20 ... 80 °C
Länge L34,1 mm
STV-W G3/8-AG 12
Attribut Wert
d 12 mm
G1 G3/8"-AG
dn 9 mm
D1 19,80 mm
H 18 mm
H1 27,90 mm
L 34,10 mm
L1 45 mm
LG1 7,50 mm
SW1 20 mm
SW3 20 mm
Attribut Wert
Aufbau Schlauchtyp Schlauch D = 12 d = 9
Aufbau Schlauchtyp 12-9
Normteilewerkstoff Messing vernickelt
Druckbereich (Betriebsdruck) -0,95 ... 15,00 bar
Einsatztemperatur -20 ... 80 °C
Gewicht 98 g
Produktfamilie STV

Bestellhinweise: STV-W G3/8-AG 12

Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.