STV-WF G1/8-AG 4

Artikel-Nr.: 10.08.02.00166
Steckverschraubung in schwenk- und feststellbarer Ausführung
Gewinde G1: G1/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 4 mm
Material: Messing vernickelt
Umgebungstemperatur: -10 ... 70 °C
STV-WF G1/8-AG 4
Attribut Wert
d 4 mm
G1 G1/8"-AG
dn 5,4 mm
D1 8,6 mm
H 9,8 mm
H1 23,6 mm
L 17,4 mm
L1 25,3 mm
LG1 5 mm
SW1 14 mm
SW3 16 mm