STV-GE M5-AG 4

Artikel-Nr.: 10.08.02.00200
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: M5-AG
Schlauchaussendurchmesser: 4 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE M5-AG 4
Attribut Wert
D 7,9 mm
d 4 mm
G1 M5-AG
dn 2 mm
L 15 mm
L1 19,5 mm
L2 11,4 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm