STV-GE G1/8-AG 4

Artikel-Nr.: 10.08.02.00202
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 4 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/8-AG 4
Attribut Wert
d 4 mm
dn 2 mm
D 7,9 mm
G1 G1/8"-AG
L 13,7 mm
L1 19,2 mm
L2 9,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 13 mm