STV-GE G1/8-AG 6

Art-Nr.: 10.08.02.00204

Steckverschraubung in gerader Ausführung

Gewinde G1G1/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser6 mm
NormteilewerkstoffMessing
Einsatztemperatur-20 ... 80 °C
Außendurchmesser D11,4 mm
Länge L16,4 mm
STV-GE G1/8-AG 6
Attribut Wert
D 11,40 mm
d 6 mm
G1 G1/8"-AG
dn 4 mm
L 16,40 mm
L1 21,90 mm
L2 12,10 mm
LG1 5,50 mm
SW1 13 mm
Attribut Wert
Aufbau Schlauchtyp Schlauch D = 6 d = 4
Aufbau Schlauchtyp 6-4
Normteilewerkstoff Messing
Druckbereich (Betriebsdruck) -0,95 ... 15,00 bar
Einsatztemperatur -20 ... 80 °C
Gewicht 11 g
Produktfamilie STV

Bestellhinweise: STV-GE G1/8-AG 6

Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.